Publique sus productos
Dunas Lounge 5.2
Dunas Lounge 5.2
Dunas Lounge 5.2
Dunas Lounge 5.2

    Dunas Lounge 5.2

    Traducido por Google,

    Sillón lounge tapizado con respaldo alto y base giratoria de 4 radios de aluminio autorretorno. Certificado Greenguard

    Especificaciones
    • The new DUNAS LOUNGE collection extends the possibilities of the renowned DUNAS family. An exclusive collection of refined and elegant lounge armchairs, designed to bring style and comfort into corporate, hospitality, or residential environments. The collection comprises armchairs with high or medium backrest and a matching ottoman. Both the armchairs and ottoman can be customized with a wide variety of upholstery fabrics and leathers. The base is equipped with self-return swivel movement and can be finished in polished or painted aluminum.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadunas-lounge-5-2
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosInclass Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)36.8
    • Ancho (pulgadas)30.9
    • Profundidad (pulgadas)30.7
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)40.12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs