Publique sus productos
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA

    ENT0520TA

    Traducido por Google,

    Base de asiento y respaldo de esquina tapizados sobre estructura recubierta de epoxi.

    Especificaciones
    • Designed by Christophe Pillet, ENTROPY is a modular sofa system that works as a play of geometries that allow for countless compositions to be formed and a total adaptation to the most diverse spaces. The collection offers a wide range of modular seats in different sizes and shapes that can be freely combined with different backrests, arms, tables and accessories. The original and elegant backrest support marks the identity of this versatile collection and adds a touch of distinction. The broad range of available fabrics and finishes allow endless possibilities of customization that facilitate its integration into the most diverse architectures, settings and contexts.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaENT0520TA
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosInclass Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)27.6
    • Ancho (pulgadas)38.2
    • Profundidad (pulgadas)38.2
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)90.39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCouches and Loveseats
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniClass Residential Sofas
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings