Publique sus productos
flower 9W0.13
flower 9W0.13
flower 9W0.13

    flower 9W0.13

    Traducido por Google,

    Silla auxiliar tapizada sobre base de madera de 4 patas con mecanismo giratorio de 360° sin retorno de memoria. Deslizadores Wagner o PVC disponibles.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflower-9W0-13
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosTonon Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)33.5
    • Ancho (pulgadas)24.8
    • Profundidad (pulgadas)22.4
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)22.05
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUpholstered Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs