Publique sus productos
Fly 3.1
Fly 3.1
Fly 3.1

    Fly 3.1

    Traducido por Google,

    Taburete de bar con respaldo y estructura de haya maciza con asiento tapizado, equipado con rodapié de acero inoxidable en el reposapiés delantero.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafly-3-1
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosMilano Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)42.5
    • Ancho (pulgadas)21.3
    • Profundidad (pulgadas)21.1
    Información relacionada
    • Material principalHaya
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)16.76
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUpholstered Seating
    • Número OmniClass23-21 21 33 11
    • Título OmniClass Commercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings