Publique sus productos
grade 2.3

grade 2.3

Traducido por Google,

Sillón con asiento totalmente tapizado en polipropileno reciclado sobre estructura de tubo de acero cromado o pintado con polvos. Apilable y enlazable (sillón-silla-sillón). Grade aporta un nuevo nivel de sofisticación de diseño a la categoría de sillas de plástico apilables con su carcasa de polipropileno reciclable y sutilmente en relieve y la elección de materiales y combinaciones de colores. Cinco niveles o "grados" de relieve están moldeados en la parte posterior de Grade, proporcionando un ritmo visual a la forma de la silla.

Especificaciones
  • Grade chair and armchair comes with a seat shell in 5 different colors, and has a steel frame in chrome or powder coat matching the shell color. In addition, Grade is also available with a sled base, a 4- or 5-feet swivel base alternatively with wooden legs. The seat shell is offered with upholstered seat or fully upholstered.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagrade-2-3
  • Familia de productoInspec
  • Grupo de productosLammhults Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)30.7
  • Ancho (pulgadas)22.4
  • Profundidad (pulgadas)21.3
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioPolipropileno
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)11.02
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniClass Residential Chairs
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos