Publique sus productos
Hds 1.4
Hds 1.4
Hds 1.4
Hds 1.4
Hds 1.4

    Hds 1.4

    Traducido por Google,

    Silla auxiliar apilable de alta densidad con estructura de metal, asiento de madera y respaldo en Nogal.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahsd-1-4
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosMilano Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)31.5
    • Ancho (pulgadas)19.3
    • Profundidad (pulgadas)21.7
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)14.11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos