Publique sus productos
Julia 4.0
Julia 4.0

    Julia 4.0

    Traducido por Google,

    Taburete alto con opción de asiento tapizado y estructura en haya natural.
    Producido a una altura personalizada según las especificaciones del cliente, desde 23,5”-29” de altura del asiento. Todos los taburetes de madera Groove vienen de serie con reposapiés delantero.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciajulia-4-0
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosMilano Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)33.9
    • Ancho (pulgadas)18.1
    • Profundidad (pulgadas)20.1
    Información relacionada
    • Material principalHaya
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)14.33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 21 33 11
    • Título OmniClass Commercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos