Publique sus productos
Kicca 164

Kicca 164

Traducido por Google,

Sillón tapizado sobre base de columna de acero. Giro de 360° sin retorno de memoria.

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • Referenciakicca-164
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productoset.al
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-16
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)29.9
  • Ancho (pulgadas)24.4
  • Profundidad (pulgadas)22.4
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioTapizado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)44.09
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_22
  • Descripción Uniclass 2015Dining chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniClass Residential Chairs