Publique sus productos
Kicca 366

Kicca 366

Traducido por Google,

Taburete de bar tapizado con estructura de acero de 4 patas

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • Referenciakicca-366
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productoset.al
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-26
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)43.3
  • Ancho (pulgadas)24.4
  • Profundidad (pulgadas)22.4
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioTapizado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)21.61
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Descripción Uniclass 2015Stools
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 39 11
  • Título OmniClass Residential Bar Stools