Publique sus productos
Kontea 3.1

Kontea 3.1

Traducido por Google,

Taburete de bar con asiento y respaldo tapizados sobre base de acero. Base extendida 50 cm / 20 ″ de diámetro. Giro de 360° sin retorno de memoria.

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • Referenciakontea-3-1
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productoset.al
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)46.5
  • Ancho (pulgadas)22.8
  • Profundidad (pulgadas)22.8
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioTapizado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)46.74
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Descripción Uniclass 2015Stools
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 21 33 11
  • Título OmniClass Commercial Bar Stools