Publique sus productos
Luma 5.2

Luma 5.2

Traducido por Google,

Sillón totalmente tapizado con detalles en brazos de madera. Solamente para uso en interiores.

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • Referencialuma-5-2
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productosMontbel Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)35.8
  • Ancho (pulgadas)25.6
  • Profundidad (pulgadas)25.6
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioHaya
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)33.07
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniClass Residential Chairs
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos