Publique sus productos
Luma 6.4

Luma 6.4

Traducido por Google,

Sillón tapizado con estructura de madera maciza. Hay detalles de ribetes en el interior y exterior de los reposabrazos.

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • Referencialuma-6-4
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productosMontbel Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)33.9
  • Ancho (pulgadas)29.1
  • Profundidad (pulgadas)29.9
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioHaya
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)50.71
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniClass Residential Chairs
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos