Publique sus productos
Luma Air 8.2L
Luma Air 8.2L
Luma Air 8.2L
Luma Air 8.2L
Luma Air 8.2L

    Luma Air 8.2L

    Traducido por Google,

    Sofá con estructura de asiento de madera contrachapada. Espalda realizada en espuma moldeada. Asiento tapizado en dos partes. Respaldo tapizado sobre estructura. Con patas redondas de metal

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referencialuma-air-8-2-L
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosMontbel Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)32.3
    • Ancho (pulgadas)92.9
    • Profundidad (pulgadas)41.7
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)124.56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniClass Residential Sofas