Publique sus productos
Oswell 3.2

Oswell 3.2

Traducido por Google,

Taburete apilable con patas de acero y asiento acolchado. Este taburete, con certificación Greenguard Gold, se apila hasta 6 unidades y está fabricado con un 43 % de materiales reciclados.

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoswell-3-2
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productosInclass Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-06
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)43.7
  • Ancho (pulgadas)20.3
  • Profundidad (pulgadas)22.4
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPolipropileno
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)14.55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Número OmniClass23-21 23 13 17
  • Título OmniClass Residential Stools

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos