Publique sus productos
Palm Beach 4.0 WCO

Palm Beach 4.0 WCO

Traducido por Google,

Taburete alto con estructura de haya. Asiento y respaldo tapizados con recorte en el respaldo. Con rodapiés.
Producido a una altura personalizada según las especificaciones del cliente, desde 23,5”-29” de altura del asiento

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPalm_Beach_4-0-WCO
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productosMontbel Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-19
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)16.9
  • Profundidad (pulgadas)20.9
Información relacionada
  • Material principalHaya
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)15.43
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Descripción Uniclass 2015Stools
  • Número OmniClass23-21 23 39 11
  • Título OmniClass Residential Bar Stools