Publique sus productos
Palm Beach 5.0 NS WCO S

Palm Beach 5.0 NS WCO S

Traducido por Google,

Sillón (versión estrecha) con estructura de haya. Asiento, respaldo y brazos tapizados. Con función de recorte en la espalda.

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPalm_Beach_5-0-NS-WCO-S
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productosMontbel Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)35.4
  • Ancho (pulgadas)20.9
  • Profundidad (pulgadas)22.8
Información relacionada
  • Material principalHaya
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)19.84
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniClass Residential Chairs
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings