Publique sus productos
Question Mark 046.41

Question Mark 046.41

Traducido por Google,

Asiento tapizado con estructura curva continua. Base de columna central en acero inoxidable con giro de 360 ​​grados con función de retorno con memoria. Acolchado con espuma inyectada ignífuga.

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • Referenciaquestion-mark-046-41
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productosTonon Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-11
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)42.1
  • Ancho (pulgadas)26.4
  • Profundidad (pulgadas)22.8
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioTapizado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)70.55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUpholstered Seating
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniClass Residential Chairs