Publique sus productos
Ribbon 1-2-WCO
Ribbon 1-2-WCO
Ribbon 1-2-WCO
Ribbon 1-2-WCO

    Ribbon 1-2-WCO

    Traducido por Google,

    Silla auxiliar con panel de asiento tapizado sobre una carcasa de madera sostenida por un marco de madera o metal.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRibbon-1-2-WCO
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosMilano Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)30.3
    • Ancho (pulgadas)17.7
    • Profundidad (pulgadas)22
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)11.02
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs