Publique sus productos
Ribbon 4.1 WCO
Ribbon 4.1 WCO
Ribbon 4.1 WCO
Ribbon 4.1 WCO

    Ribbon 4.1 WCO

    Traducido por Google,

    Taburete de bar con carcasa de madera sobre estructura de madera o metal, provisto de placa de acero inoxidable en el reposapiés delantero.
    Producido a altura personalizada según especificación del cliente, desde 23,5” a 29” de altura del asiento.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaribbon-4-1-WCO
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosMilano Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-26
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)18.5
    • Profundidad (pulgadas)19.3
    Información relacionada
    • Material principalHaya
    • Material secundarioHaya
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)13.23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
    • Número OmniClass23-21 23 39 11
    • Título OmniClass Residential Bar Stools