Publique sus productos
Step 904.A5
Step 904.A5
Step 904.A5
Step 904.A5
Step 904.A5

    Step 904.A5

    Traducido por Google,

    Silla giratoria de 360 ​​grados con retorno de memoria. Patas de acero lacado mate o cromado con carcasa de espuma inyectada de tacto suave.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStep-904-a5
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosTonon Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)33.3
    • Ancho (pulgadas)20.9
    • Profundidad (pulgadas)21.3
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)22.93
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • ETIM CodeEG017960
    • ETIM NameFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUpholstered Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos