UNA SOLUCIÓN DE ASIENTO CÓMODO MODULAR LLENO DE PERSONALIDAD
Butaca independiente con estructura de tubo de acero y asiento totalmente tapizado
Sobre
Creado a partir de tubos de acero doblados y tela de soporte, Sunny tiene una construcción liviana y aireada, junto con cojines generosamente acolchados que brindan una apariencia acogedora y lujosa y una comodidad relajante. Al desarrollar Sunny, los diseñadores buscaron minimizar el uso de recursos, sin sacrificar la comodidad. Los diseñadores comentan: "La tarea era hacer asientos de salón suaves, un poco más bajos, un poco más suaves, un poco más relajados, un poco más frescos, un poco más soñadores y un cruce de fronteras entre lo público y lo privado".
variantes
El marco viene en acabado con recubrimiento de polvo o cromado. El cojín se puede tapizar en casi cualquier tela, pero se puede diseñar idealmente en un color uniforme. El respaldo y la parte inferior de la carcasa del asiento están hechos de lona negra o lino natural y sostienen el cojín. El cojín está relleno con un 75 % de piezas de poliéter residual cortadas y un 25 % de plumón certificado RDS. Sunny también está disponible con reposabrazos y con ruedas (no cuando están vinculados). Sunny puede ser independiente o estar unida mediante un exclusivo pie en forma de U para crear áreas de asientos rectas o curvas que se pueden combinar con mesas conectadas. El pie en U enlazable, fundido en zinc, es un detalle que crea identidad con una forma distintiva. El modelo independiente también está disponible con ruedas. Sunny también está disponible con una mesa auxiliar fija de forma ovalada para la taza de café o el portátil. El tablero de la mesa es de metal, siguiendo el acabado de la estructura, o de plástico reciclado.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |