Publique sus productos
taia 2.5
taia 2.5
taia 2.5
taia 2.5

    taia 2.5

    Traducido por Google,

    Sillón con carcasa tapizada sobre base giratoria de aluminio de cinco radios con ruedas y elevación a gas. Certificado Greenguard.

    Especificaciones
    • Designed by Simon Pengelly, TAIA is a wide collection of versatile armchairs characterized by its timeless design of flowing and enveloping shapes. A complete family of chairs that seeks a transversal use, functionality and comfort. The different chairs are generated by combining comfortable seats with a wide range of different bases that allow different functionalities keeping a common aesthetic. The seats are available in a select range of timeless polypropylene colours that can incorporate upholstered seats or be fully upholstered for greater comfort. The infinite possibilities of customization and the wide selection of finishes available allow for optimal integration in the most diverse contexts and spaces.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciataia-2-5
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosInclass Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)36.2
    • Ancho (pulgadas)26.8
    • Profundidad (pulgadas)26.8
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)24.03
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos