Publique sus productos
Toffee 2.0

Toffee 2.0

Traducido por Google,

Mesa de centro de haya maciza con detalles en la parte superior de las patas.

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • Referenciatoffee-2-0
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productosMontbel Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)15
  • Ancho (pulgadas)47.2
  • Profundidad (pulgadas)27.6
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)15.43
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Descripción Uniclass 2015Coffee tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 15 17
  • Título OmniClass Residential Coffee Tables

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos