Publique sus productos
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP

    Varya 2.10R PP

    Traducido por Google,

    Sillón con asiento y respaldo de polipropileno con brazo de mesa derecho y brazo metálico izquierdo sobre una base de 4 patas con ruedas recubiertas de epoxi. Certificado Greenguard.

    Especificaciones
    • Designed by Simon Pengelly, the VARYA collection is a truly transversal and functional family of chairs that easily crosses the boundary between public and domestic spaces. The VARYA family configure one of the largest and most complete ranges on the market. With an elegant and refined design, VARYA allows to furnish different types of spaces with the same family of seating, keeping always coherent project aesthetic. Different, chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining comfortable seats with an extense range bases. The broad variety of combinations, together with the extensive range of available finishes, allow for endless possibilities of customization without altering the unique character and timeless spirit of this original family designed for inhabiting the most diverse array of settings and contexts.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavarya-2-10R-PP
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosInclass Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)31.9
    • Ancho (pulgadas)20.5
    • Profundidad (pulgadas)20.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)13.89
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos