Publique sus productos
Woodlook 2.22 XL

Woodlook 2.22 XL

Traducido por Google,

Sillón aspecto madera con estructura fabricada íntegramente en aluminio pero con apariencia realista de madera.
Ligero y muy resistente a los arañazos.

Especificaciones
  • Woodlook® is a new concept in seating designed to withstand the most punishing environments without compromising design. Our furniture is built from sturdy aluminum whilst maintaining an authentic wood appearance.

    The unique Woodlook® process offers unparalleled durability yet is lightweight, scratch resistant, competitively priced and can be customized to meet bespoke designs. The Woodlook® range is ideal for all high traffic situations including restaurants, hotels, casinos, cruise ships, healthcare, and education.

    Woodlook® chairs demonstrate some of the most enviable qualities found in contemporary furniture – strength and durability. Made from a lightweight, yet sturdy, aluminium, these stackable chairs stand up to the rigorous demands of commercial settings.

Especificaciones técnicas
  • Referenciawoodlook-2-22-XL
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productosWoodlook
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-08
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)31.5
  • Ancho (pulgadas)22.8
  • Profundidad (pulgadas)24.2
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioTapizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)16.14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniClass Residential Chairs