Publique sus productos
Woodlook 4.13

Woodlook 4.13

Traducido por Google,

Taburete de imitación de madera con estructura fabricada íntegramente en aluminio pero con un aspecto realista de la madera. Muy duradero y resistente a los arañazos.

Especificaciones
  • Woodlook® is a new concept in seating designed to withstand the most punishing environments without compromising design. Our furniture is built from sturdy aluminum whilst maintaining an authentic wood appearance.

    The unique Woodlook® process offers unparalleled durability yet is lightweight, scratch resistant, competitively priced and can be customized to meet bespoke designs. The Woodlook® range is ideal for all high traffic situations including restaurants, hotels, casinos, cruise ships, healthcare, and education.

    Woodlook® chairs demonstrate some of the most enviable qualities found in contemporary furniture – strength and durability. Made from a lightweight, yet sturdy, aluminium, these stackable chairs stand up to the rigorous demands of commercial settings.

Especificaciones técnicas
  • Referenciawoodlook-4-13
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productosWoodlook
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)34.4
  • Ancho (pulgadas)21.3
  • Profundidad (pulgadas)22.2
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioTapizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)17.64
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Descripción Uniclass 2015Stools
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
  • Número OmniClass23-21 23 13 17
  • Título OmniClass Residential Stools
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings