Publique sus productos
Wudi 7.11
Wudi 7.11
Wudi 7.11
Wudi 7.11

    Wudi 7.11

    Traducido por Google,

    Sofá tapizado con estructura de roble macizo. Elige un tejido estándar tanto para el asiento como para el respaldo a juego.

    Especificaciones
    • Wudi is a collection of armchairs, benches and side tables for lounge areas that combine tradition and modernity through the use of wood. The armchair is a timeless and comfortable design, characterized by its expressive armrests. A backrest supported by a fabric stretched like a sail contributes to the light and relaxed spirit of the piece. The rounded solid wood structure radiates warmth and softens its image, while the upholstery and high-quality details lend it great elegance. The collection is completed with original upholstered benches and side tables that can be easily integrated into multiple spaces.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawudi-7-11
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosInclass Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)29.3
    • Ancho (pulgadas)53.5
    • Profundidad (pulgadas)30.3
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)42.55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniClass Residential Sofas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos