Publique sus productos
Wudi 9.3
Wudi 9.3
Wudi 9.3

    Wudi 9.3

    Traducido por Google,

    Mesa de centro de roble macizo

    Especificaciones
    • Wudi is a collection of armchairs, benches and side tables for lounge areas that combine tradition and modernity through the use of wood. The armchair is a timeless and comfortable design, characterized by its expressive armrests. A backrest supported by a fabric stretched like a sail contributes to the light and relaxed spirit of the piece. The rounded solid wood structure radiates warmth and softens its image, while the upholstery and high-quality details lend it great elegance. The collection is completed with original upholstered benches and side tables that can be easily integrated into multiple spaces.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawudi-9-3
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosInclass Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)13.2
    • Ancho (pulgadas)47.2
    • Profundidad (pulgadas)17.7
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Material secundarioRoble
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)21.61
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Descripción Uniclass 2015Coffee tables
    • Número OmniClass23-21 23 15 17
    • Título OmniClass Residential Coffee Tables

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos