Publique sus productos
Yumi 3.2
Yumi 3.2
Yumi 3.2
Yumi 3.2

    Yumi 3.2

    Traducido por Google,

    Taburete alto con asiento, respaldo y estructura de madera maciza de haya con rodapié de acero inoxidable en el reposapiés delantero

    Especificaciones técnicas
    • Referenciayumi-3-2
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosMilano Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)40.2
    • Ancho (pulgadas)18.3
    • Profundidad (pulgadas)20.5
    Información relacionada
    • Material principalHaya
    • Material secundarioHaya
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)15.43
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
    • Número OmniClass23-21 23 13 17
    • Título OmniClass Residential Stools
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos