Publique sus productos
Yumi 3.3
Yumi 3.3
Yumi 3.3
Yumi 3.3

    Yumi 3.3

    Traducido por Google,

    Taburete alto con asiento en laminado sobre estructura de haya maciza con rodapié de acero inoxidable en el reposapiés delantero

    Especificaciones técnicas
    • Referenciayumi-3-3
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosMilano Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)40.2
    • Ancho (pulgadas)18.3
    • Profundidad (pulgadas)20.5
    Información relacionada
    • Material principalHaya
    • Material secundarioHaya
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)15.43
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
    • Número OmniClass23-21 23 13 17
    • Título OmniClass Residential Stools
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos