Publique sus productos
ESPACE® O.C. 70 TH WINDOW (side-hung,  tilt-turn) 2 LEAVES
ESPACE® O.C. 70 TH WINDOW (side-hung,  tilt-turn) 2 LEAVES
ESPACE® O.C. 70 TH WINDOW (side-hung,  tilt-turn) 2 LEAVES
ESPACE® O.C. 70 TH WINDOW (side-hung,  tilt-turn) 2 LEAVES
ESPACE® O.C. 70 TH WINDOW (side-hung,  tilt-turn) 2 LEAVES
ESPACE® O.C. 70 TH WINDOW (side-hung,  tilt-turn) 2 LEAVES
    Installux

    ESPACE® O.C. 70 TH WINDOW (side-hung, tilt-turn) 2 LEAVES

    Traducido por Google,
    Esta ventana de apertura oculta de alto rendimiento es perfectamente adecuada para el mercado de la construcción no residencial. Su especificidad permite diseñar combinaciones con luces fijas y practicables con áreas de acristalamiento iguales. Sus actuaciones son capaces de satisfacer los requisitos más exigentes de cualquier edificio. El perfil de apertura cuadrado se asocia con junquillos cuadrados cortados a 90° para un montaje rápido. También se encuentran disponibles perlas de acristalamiento biseladas. Una selección de tiradores compatibles da a las ventanas y puertas un aspecto homogéneo. Los perfiles de marco fijo también están disponibles con una cámara de 16 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaINS010007
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosWindow
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica