Publique sus productos
Sliding Door System Pearl 38, Fixed-Sash_Type-A
Sliding Door System Pearl 38, Fixed-Sash_Type-A

    Sliding Door System Pearl 38, Fixed-Sash_Type-A

    Traducido por Google,

    Sistema corredero de aluminio , (sin aislamiento)

    Pearl 38 proporciona diseños de perfil reforzado para valores estáticos personalizados, diseño de perfil de marco condensado, así como acristalamientos de hasta 26 mm de espesor y el uso de 100 - 240 kg de peso de hoja. Es fácil de instalar con las conexiones de pasador de esquina.

    El sistema ofrece versiones de junta de esquina de hoja de 45° y 90° grados y diversas opciones de abrazadera.

    • Estanqueidad al agua

      Clase 8A (450 Pa)

    • Resistencia al Viento

      Clase C2 (800 Pa)

    • Coeficiente de Transmitancia Térmica

      -

    • permeabilidad al aire

      Clase 4 (600 Pa)


      Especificaciones
        • Water Tightness

          Class 8A (450 Pa)

        • Resistance to Wind

          Class C2 (800 Pa)

        • Thermal Transmittance Coefficient

          -

        • Air permeability

          Class 4 (600 Pa)

      Especificaciones técnicas
      • Referenciadliding-door-system-pearl-38-fixed-sash-type-a
      • Familia de productoAluminium Sliding Systems
      • Grupo de productosPearl 38
      • TipoDigital Inventory (Products)
      • Día de publicación2023-04-14
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enTurquía
      • Fabricado enTurquía
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
      • Clasificación IFC Puerta
      • Código ETIMEC003534
      • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
      • Nombre UNSPSCDoors
      • Código UNSPSC301715
      • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
      • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Aluminum-Framed Glass Doors
      • Número OmniClass23-17 11 13 13
      • Título OmniClass Aluminum Doors
      • CSI UniFormat II CódigoB2030
      • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors