Publique sus productos
interal CURTAIN WALL MN50ASC ADDITIONAL DETAILS
interal CURTAIN WALL MN50ASC ADDITIONAL DETAILS

    interal CURTAIN WALL MN50ASC ADDITIONAL DETAILS

    Traducido por Google,

    El sistema de muro cortina MN50ASC, que brinda una admiración diferente a su edificio, permite una producción práctica y fácil mediante las opciones especiales de montaje. Además trae todas las superioridades del sistema MN50 (micro condensación, rendimiento). Además, mediante la técnica patentada de producción de vidrio aislante, puede ofrecer un alto aislamiento térmico y cero riesgo de condensación al mismo tiempo.

    Especificaciones
      • All MN 50 system benefits,
      • High thermal performance
      • Easy assembly with the type of special fixing glass assembly
      • 17 mm inside face width
      • Air, water and dust silicone sealing
      • Profile production with QUALANOD ve QUALICOAT-certified for all RAL colors and eloxal options
    Especificaciones técnicas
    • Referenciainteral_CW_MN50ASC_ADDITIONAL_DETAILS
    • Familia de productoCurtain Wall Systems
    • Grupo de productosMN50 ASC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)50
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina