Publique sus productos
Louver SLV94, Door
Louver SLV94, Door
Louver SLV94, Door
Louver SLV94, Door

    Louver SLV94, Door

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    SLV94 es un sistema de rejillas que ofrece ventilación natural, transmisión de luz y estanqueidad al agua, y se puede utilizar con rejillas móviles, fijas y con paneles solares integrados.

    El SLV94 se divide básicamente en dos tipos: drenable y no drenable. El objetivo del sistema SLV94 drenable es proporcionar la máxima estanqueidad, una óptima permeabilidad al aire y privacidad en el interior.

    Mientras que la opción drenable tiene como objetivo evitar la entrada de agua al interior, garantizar la privacidad y proporcionar un sombreado óptimo mediante el uso de canales de descarga de agua ocultos, la opción sin drenaje tiene como objetivo proporcionar una ventilación óptima y una entrada óptima de calor y luz.

    Su objetivo es cumplir los criterios de deflexión con diferentes cargas de nieve y diferentes cargas de viento con y sin perfiles de montante, y en general para todos los tipos de lamas; las dimensiones sin montante se determinan como 1000x2000 mm y 2000x2000 mm con montante.

    Medidas del perfil:

    • Ancho del perfil del marco drenable: 35 mm
    • Profundidad del perfil del marco drenable: 120 mm
    • Ancho del perfil de la cuchilla drenable en un ángulo de 37 grados: 112 mm
    • Profundidad del perfil de la cuchilla drenable en un ángulo de 37 grados: 94 mm
    • El peso de un sistema SLV94 de 1000*1000 mm varía entre 17 y 20 kg dependiendo de los tipos de accesorios utilizados.
    Especificaciones
    • Properties :

      • Easy to Assemble and Disassemble
      • Fly Screen
      • Ensuring Maximum Air Permeability and Maximum Water Prevention
      • Drainage Channelled Blades
      • Without Corner Wedge
      • With Corner Wedge
      • Corner Wedge Without Press
      • Different Options in Assembly

      Technical Properties :

      • Drainable Free Area : 0,505 / % 48,6
    Especificaciones técnicas
    • Referencialouver-slv94-door
    • Familia de productoAluminium Louver
    • Grupo de productosSLV94
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-12-22
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEC011406
    • Nombre ETIMFaçade louver
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_48
    • Descripción Uniclass 2015Louvre and shading mounting brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Louvers
    • Número OmniClass23-17 11 11 25 21
    • Título OmniClass Door Louvers