Publique sus productos
Parallel Sliding Door S90
Parallel Sliding Door S90
Parallel Sliding Door S90
Parallel Sliding Door S90
Parallel Sliding Door S90

    Parallel Sliding Door S90

    Traducido por Google,

    S90 es un sistema corredero de apertura paralela con aislamiento térmico.

    En este sistema, se pueden utilizar canales accesorios Eurogrove estándar para el cierre multipunto periférico en la hoja de la ventana.

    A diferencia de los sistemas de corredera paralela estándar, el mecanismo de la manilla se encuentra en la abrazadera. De esta forma, cuando la hoja está cerrada, no es visible desde el exterior.

    La opción de umbral bajo y los perfiles especiales de los raíles y las guías de las alas permiten un fácil movimiento de alas que pesan hasta 400 kg.

    Cuando la hoja de la ventana está cerrada, todos los cristales del sistema se encuentran en la misma línea, lo que aumenta el rendimiento térmico del sistema.

    Especificaciones
    • S90 System Specifications:

      • - Sash carrying capacity 400kg
      • - 17-46 mm glass usage option
      • - 32 and 34 mm thermal heat barrier
      • - 79 mm wide clamp design,
      • - 82mm wing depth,
      • - Reinforcement profile options that can be customised to project requirements,
      • - Air Pemerability : Class 4
      • - Watertightness : Class E900
      • - Resistance To Wind Load : Class C3
      • - Extrem Load : 1800pa (Pass)
      • - Ufmax = 4.59 W/(m²K)

      These features make the S90 System an aesthetic, durable and functional option that can be used in a wide range of architectural solutions.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaparallel-sliding-door-s90
    • Familia de productoAluminium Sliding Systems
    • Grupo de productosS90
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2024-03-27
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 11 13
    • Título OmniClass Preassembled Door and Frame Units