Publique sus productos
Ventana doble UPVC Aluminio Internorm KF310 3
Ventana doble UPVC Aluminio Internorm KF310 3
Ventana doble UPVC Aluminio Internorm KF310 3
Ventana doble UPVC Aluminio Internorm KF310 3
Ventana doble UPVC Aluminio Internorm KF310 3
    Internorm

    Ventana doble UPVC Aluminio Internorm KF310 3

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)

    Con una profundidad de construcción de 71 mm, esta ventana es absolutamente delgada. Los bordes redondeados de la hoja y el marco combinan perfectamente con el estilo de diseño home soft. Además de la clásica versión de PVC, KF 310 también está disponible como ventana de PVC/aluminio. La carcasa de aluminio en el exterior se puede diseñar en muchos colores. El nuevo perfil de marco de 6 cámaras garantiza un aislamiento térmico aún mejor. Tres juntas circunferenciales protegen el interior de la humedad y al mismo tiempo mejoran el aislamiento térmico y acústico.


    Aislamiento térmico
    hasta Uw 0,69

    Aislamiento acústico en dB
    hasta 33-45

    Seguridad
    hasta RC1N, RC2

    Bloqueo
    escondido

    Especificaciones
    • Dimensiones (en mm)
      Profundidad de construcción del bastidor
      71
      Ancho de la cara visible Marco/ Hoja
      107
      Ancho de la cara visible montante movil o solape (2 hojas)
      119
      Ancho de la cara visible montante (2 hojas)
      170

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaInternorm_window_KF_310_modell-3
    • Familia de productoUPVC-ALU Internorm
    • Grupo de productosKF310
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descripción Uniclass 2015Window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlastic Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows