Publique sus productos
INTRA Endura wash basin
Intra
Archivados

INTRA Endura wash basin

Intra provides a wide range of basins for wall-, inset-, and under-mounting. We also offer vandal-resistant solutions. Stainless steel gives a modern, sleek impression, is maintenance-free and extremely durable. Wash basin, wall hung, with 1 1/4" grated waste, supporting bracket . Available with tap hole on request. Outer dimension: 331x350x150 mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaED2-0
  • Familia de productoHWB/Drink fount
  • Grupo de productos301
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)331
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
  • Peso Neto (kg)1.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks