Publique sus productos
INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder
Intra
Archivados

INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder

Toilet roll holder in stainless steel. For two rolls of max D 105mm. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Especificaciones
  • Outer dimension: 150x300x125 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaICT2
  • Familia de productoHygiene products
  • Grupo de productos350
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)150
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers