Viroc® Cement Bonded Particle Board
Viroc es un panel composite formado por una mezcla de partículas de madera y cemento denominado Cement Bonded Particle Board (CBPB). Combina la flexibilidad de la madera con la resistencia y durabilidad del cemento, permitiendo una amplia gama de aplicaciones tanto en interior como en exterior. La producción del panel Viroc cumple con las especificaciones de las normas EN 634 y EN 13986 y cuenta con el Certificado de Marcado CE.
El panel Viroc tiene un aspecto heterogéneo con diferentes tonalidades dispersas aleatoriamente, resultantes de los colores naturales de las materias primas utilizadas y de las reacciones químicas. Las diferencias de tonalidad se pueden observar en una misma cara, entre caras de un mismo panel o entre diferentes lotes de producción.