Publique sus productos
Corner base cabinet Alba (KU18E-090)
INVITA

Corner base cabinet Alba (KU18E-090)

Traducido por Google,
Puerta Alba Blanca. - Puerta plana con canto ligeramente redondeado. - Tablero aglomerado de 16mm recubierto de melamina mate seda blanca. - Color más cercano a NCS S 0500-N - Aprobado para la etiqueta danesa de clima interior
Especificaciones
  • Corner base cabinet with 1 adjustable shlef. The fronts are gathered around corner post.
Especificaciones técnicas
  • Referencia720-091-KU18E-090
  • Familia de productoAlba
  • Grupo de productosCorner base cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)704
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)565
Información relacionada
  • Material principalMelamina
  • Material secundarioTablero MFC
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)37.79
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings