Publique sus productos
IRSAIR H 150 P
IRSAP

IRSAIR H 150 P

Traducido por Google,

Versión horizontal: caudal de aire de hasta 157 m³/h.

Unidad de ventilación de doble flujo con recuperación de calor.
Unidad compacta monobloque para montaje en techo.
También apto para instalación en suelo.
Unidad clasificada de conformidad con los Reglamentos europeos de diseño ecológico (UE) n.º 1253/2014 y 1254/2014.

Especificaciones
  • Self-supporting expanded polypropylene structure, providing both thermal and acoustic insulation. Compact dimensions and low profile for horizontal installation. Quick and easy access for maintenance and filter inspection through snap-fit access panels. Low-pressure-drop ePM1 70% ISO 16890 (F7 EN 779) filters installed on both the fresh air intake and the stale air extract.

    Backward-curved centrifugal fans with high-efficiency, low-noise, electronically controlled variable-speed motors.

    Eurovent-certified counterflow static aluminium heat exchanger for sensible heat recovery. Motorised bypass for free cooling and free heating. Circular air connections with sealing gaskets for connection to the air ductwork.

    Electrical panel housed inside the unit, separated from the airflow, featuring a terminal block and microprocessor-based electronic control board. Fused male power connector with safety fuses on both poles and an illuminated on/off switch mounted on the unit. Supplied cable with moulded plug and socket.

    Dedicated control system with automatic bypass management and filter clogging monitoring via a factory-set operating hours counter.

Especificaciones técnicas
  • Referenciairsair-h-150-p
  • Familia de productoIRSAP air
  • Grupo de productosIRSAIR
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)250
  • Ancho (mm)1169
  • Profundidad (mm)627
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno expandido
  • Material secundarioPlancha de metal
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia