Publique sus productos
QUADRÉ Eléctrico
QUADRÉ Eléctrico
    IRSAP

    QUADRÉ Eléctrico

    QUADRÉ en versión sólo eléctrica es la solución ideal para espacios habitables, donde no es posible o la conexión normal al sistema de calefacción es conveniente calefacción. Disponible en 4 alturas y en un ancho de 530 mm.

    Especificaciones
    • Características de construcción

      • radiador toallero en acero
      • colectores verticales cuadrados 30x30 mm
      • tubos horizontales de 20x25 mm
      • relleno de líquido termoconvector
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaquadre-electric
    • Familia de productoIRSAP heat
    • Grupo de productosBathroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania