Publique sus productos
Bixolan
Isaval

Bixolan

Descripción: Revestimiento de exteriores elaborado a base de resina de silicona de máxima calidad para la decoración e impermeabilización de fachadas. Permite la transpiración del soporte. Cumple normativa UNE-EN 1504-2 para Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Propiedades: Alta opacidad.; Buena adherencia sobre los materiales de construcción habituales.; Clasificación según NF DTU 59.1: D2; Clasificación según NF EN 10621 : E3 V1 W3 A0; Clasificación según NF T 36005 y NF T 30808 : Familia I Clase 10c; Con conservante antimoho para película, evita la aparición de manchas de hongos y algas sobre su superficie.; Debido al efecto perlado es autolimpiable por el agua de lluvia.; Efectiva barrera anticarbonatación, debido a su elevada resistencia a la difusión de CO2.; Hidrofugante e impermeable al agua de lluvia.; Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.; Repintable.; Resistencia a la alcalinidad del soporte, como morteros de cemento, hormigón, ladrillo …; Resistente a los nocivos efectos de la intemperie. Usos: Pensado especialmente para evitar los nocivos efectos que la humedad produce en los muros orientados hacia el norte/noroeste o en zonas muy húmedas. Su repelencia al agua esta combinada con una alta permeabilidad al vapor de agua, lo que permite “respirar” al muro evitando la formación de ampollas y el desprendimiento de la pintura. Es el revestimiento ideal para la restauración y renovación de fachadas revestidas de mortero, morteros monocapa, ladrillo, hormigón, así como de aquellas que estuviesen pintadas previamente.
Especificaciones
  • Descripción: Revestimiento de exteriores elaborado a base de resina de silicona de máxima calidad para la decoración e impermeabilización de fachadas. Permite la transpiración del soporte. Cumple normativa UNE-EN 1504-2 para Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Propiedades: Alta opacidad.; Buena adherencia sobre los materiales de construcción habituales.; Clasificación según NF DTU 59.1: D2; Clasificación según NF EN 10621 : E3 V1 W3 A0; Clasificación según NF T 36005 y NF T 30808 : Familia I Clase 10c; Con conservante antimoho para película, evita la aparición de manchas de hongos y algas sobre su superficie.; Debido al efecto perlado es autolimpiable por el agua de lluvia.; Efectiva barrera anticarbonatación, debido a su elevada resistencia a la difusión de CO2.; Hidrofugante e impermeable al agua de lluvia.; Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.; Repintable.; Resistencia a la alcalinidad del soporte, como morteros de cemento, hormigón, ladrillo …; Resistente a los nocivos efectos de la intemperie. Usos: Pensado especialmente para evitar los nocivos efectos que la humedad produce en los muros orientados hacia el norte/noroeste o en zonas muy húmedas. Su repelencia al agua esta combinada con una alta permeabilidad al vapor de agua, lo que permite “respirar” al muro evitando la formación de ampollas y el desprendimiento de la pintura. Es el revestimiento ideal para la restauración y renovación de fachadas revestidas de mortero, morteros monocapa, ladrillo, hormigón, así como de aquellas que estuviesen pintadas previamente.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabixolan
  • Familia de productoFACHADAS Y PARAMENTOS EXTERIORES
  • Grupo de productosPROTECCIÓN Y ACABADO
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalSilicona
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCExterior finishing materials
  • Código UNSPSC3015
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_96
  • Descripción Uniclass 2015Waterborne masonry paints
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 91 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Painting
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniClass Paints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls