Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

ETIXX 37

Número de Artículo: etixx-37
Fabricante: ISOBOX Isolation
Familia del producto: Facade
Grupo del producto: ETICS
Anchura (mm): 1200
Altura (mm): 600
Fecha de publicación: 2018-10-12
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)
ISOBOX ETIXX37 is an EPS foam board for external walls insulation from the latest generation :
- High thermal performance
- Innovative design.
- Best dimensional stability

A highly positive feedback from contractors has designated ETIXX as the only device allowing the external wall insulation to really be enduring and sustainable.

Designed to render the installation easier by indicating the fixings pattern and improving the applying of basecoats.

Fully certified ETIXX37 enhance thermal performance due to its low lambda (0.038 mW/m.K ).

  • Thermal conductivity λ0 (W/(m.K)) - EN 12667 : 0,038
  • R-value RD (m².K/W) - EN 12667 : 3,15 ≤ RD ≤ 5,30
  • Traction resistance TR (kPa) - EN 1607 : ≥ 150
  • Dimensional stability S5 (%) - EN 1604 : 0,25
  • Permeability μ - EN 12086 : 20 - 40
  • Tolerances :
    • Squareness (S2) - (mm/m) - EN 824 : ± 2
    • Planeness (P3) – (mm) - EN 825 : ± 3
    • Length (L2) – (mm) - EN 822 : ± 2
    • Width (W2) – (mm) - EN 822 : ± 2
    • Thickness (T2) – (mm) - EN 823 : ± 2
  • Long term water permeability Wp (kg/m2) - EN 12087 : < 0,2
  • Fire rating - EN 13501-1 : Euroclasse E


Material principal: Insulation
Material secundario: Polystyrene (EPS)
Diseñado en: France
Fabricado en: France

Categoría BIMobject: Building Materials - Insulation
Clasificación IFC: Building Element
nombre UNSPSC: Thermal insulation
código UNSPSC: 301415
Uniclass 1.4 Código: L5172
Uniclass 1.4 Descripción: External thermal insulation systems
Uniclass 2.0 Código: PR-45-64-26
Uniclass 2.0 Descripción: Expanded Polystyrene (Eps) Boards
Uniclass 2015 Código: Pr_25_71_63_26
Uniclass 2015 Descripción: Expanded polystyrene (EPS) boards
NBS Reference Código: 45-64-26
NBS Reference Descripción: Expanded Polystyrene (Eps) Boards
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 24 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Insulation and Finish Systems
Número OmniClass: 23-13 25 19 11 11 11
Título OmniClass: Expanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Este producto es apto en :
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Nombre Valor
Flame Spread Index Euroclass E
Material EPS ; PSE ; Polystyrene
Thermal Insulance Lambda = 0,038 W/m·K
Thermal Resistance 3.15 — 5.30 m²K/W
Thickness 120 mm — 200 mm

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.