Publique sus productos
ISOPAN Isoclass
Isopan

ISOPAN Isoclass

Traducido por Google,
Panel sándwich de poliuretano para muros, con fijación oculta. UTILIZACIÓN Isoclass es un panel sándwich utilizado para paredes de edificios industriales y comerciales, caracterizado por un sistema de unión de fijación oculta. Se puede utilizar en combinación con los paneles sándwich de pared Isoparete. CARACTERÍSTICAS Panel sándwich con doble piel metálica - Aislamiento de poliuretano - Junta con fijación oculta - Posibilidad de combinación con paneles de Isoparete
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIsoclass
  • Familia de productoWall Panel
  • Grupo de productosHidden fixing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-09
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615