Publique sus productos
ISOPAN Isodomus
Isopan

ISOPAN Isodomus

Traducido por Google,
Panel sándwich Isodomus diseñado específicamente para la construcción civil. La estructura de la cara exterior se integra perfectamente con el tejido urbano circundante. Una gama de paneles para dar respuesta a las necesidades de las cubiertas con efecto teja. UTILIZACIÓN Isodomus es un panel sándwich para cubierta diseñado para la cubierta de edificios residenciales o instalaciones industriales incluidas en el contexto urbano. Ideal para cubiertas con aislamiento de poliuretano en edificios nuevos, así como para rehabilitaciones o rehabilitaciones. CARACTERÍSTICAS - Panel sándwich con doble piel metálica - Aislamiento de poliuretano - Acabado "efecto pizarra"
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIsodomus
  • Familia de productoRoof Panel
  • Grupo de productosDouble Metal Skin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-06
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515