Publique sus productos
ISOPAN Isofire Wall FG-VF
Isopan

ISOPAN Isofire Wall FG-VF

Traducido por Google,
Panel sándwich de lana de vidrio para paredes, con doble revestimiento metálico. Acabado microcanalado y fijación vista. UTILIZACIÓN Isofire Wall FG-VF es un panel sándwich para revestimiento utilizado para paredes de instalaciones industriales. Dispone de ranura con unión macho-hembra y fijación vista. El aislamiento de lana de vidrio lo hace resistente al fuego. CARACTERÍSTICAS - Panel sándwich con doble piel metálica - Aislamiento de lana de vidrio - Junta con fijación vista - Se puede instalar en vertical u horizontal
Especificaciones técnicas
  • Referenciaisofire-wall-fg-vf
  • Familia de productoWall Panel
  • Grupo de productosExposed fixing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-07
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615