ISOPAN Isofire RoofISOPAN Isofire Roof
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes
Isopan

ISOPAN Isofire Roof

Traducido por Google,
Panel sándwich de lana mineral para cubierta, con perfil ondulado de 5 nervaduras. UTILIZACIÓN Isofire Roof es un panel para cubiertas adecuado para nuevas construcciones y rehabilitación de cubiertas industriales y comerciales. El aislamiento de lana mineral le da resistencia y protección en caso de incendio. CARACTERÍSTICAS - Panel Sandwich con doble piel metálica - Aislamiento de lana mineral - Junta con fijación vista - Perfil ondulado de 5 nervaduras
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIsofire_Roof
  • Grupo de coleccionesRoof Panel
  • ColecciónDouble Metal Skin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-12-02
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515