Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
ISOPAN Isofire Wall - Fono
Isopan

ISOPAN Isofire Wall - Fono

Traducido por Google,
Panel sándwich de lana mineral para muros, con chapa interior con microagujeros y fijación vista. UTILIZACIÓN Isofire Wall es un panel sándwich para revestimiento utilizado para paredes de instalaciones industriales, salas de proceso, tabiques internos. El aislamiento de lana de roca lo hace resistente al fuego. La presencia de una lámina interna con microagujeros convierte a Isofire Wall Fono en un producto adecuado para los requisitos de absorción e insonorización del sonido, como en salas de máquinas y salas de procesamiento. CARACTERÍSTICAS - Panel sándwich con doble piel metálica - Chapa interior con microagujeros para la absorción acústica - Aislamiento de lana mineral - Junta con fijación vista - Se puede instalar en vertical u horizontal
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIsofire_Wall_Fono
  • Grupo de coleccionesWall Panel
  • ColecciónExposed fixing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-16
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioLana mineral
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615