Publique sus productos
ISOPAN Isofrozen
Isopan

ISOPAN Isofrozen

Traducido por Google,
Panel de pared adecuado para los muros cortina de naves industriales, cámaras frigoríficas, salas de proceso y tabiques interiores. UTILIZACIÓN Isofrozen es un panel sándwich para revestimiento adecuado para instalaciones en las paredes de cámaras frigoríficas, cámaras de temperatura controlada y tabiques. La junta tiene una ranura laberíntica con fijación vista. Es posible elegir el tipo de junta según los requisitos de aislamiento térmico y estanqueidad. CARACTERÍSTICAS - Panel sándwich con doble piel metálica - Aislamiento de poliuretano - Posibilidad de elegir la junta para aumentar la estanqueidad - Junta con fijación vista - Se puede instalar en vertical u horizontal
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIsofrozen
  • Familia de productoWall Panel
  • Grupo de productosExposed fixing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-07
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1150
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
  • Clasificación IFC Elemento de construcción